Numéro de produit: 8818WB

Câble d'enceinte, 2 conducteurs 18 AWG BC, non blindé, étanche

2 conducteurs 18 AWG toronnés (19x30) en cuivre nu, isolation PVC/Nylon, gaine PVC.

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

AUDITORIUM, STADE, PISTE DE COURSE, ÉGLISE, TEMPLE, SYNAGOGUE, LIEU DE RASSEMBLEMENT, CASINO, SON

Conducteur

Size Stranding Material
18 19x30 BC - Bare Copper

isolation

Material Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride Black, White
Nylon

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Diameter
Waterblocking Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.309 in

Voltage

UL Voltage Rating
600 V

Température

Operating
-30°C To +75°C Wet; -30°C To +90°C Dry

Tension de traction maximum

43 kg (94 livres)

Poids câble en vrac

47 lb/1000 pi (70 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

Plateau vertical UL1581, 1202

Conformité NEC / UL

NPLF, TC, TFFN

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.39 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.39 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
8818WB 0101000 Noir Bobine 1,000 pi