Numéro de produit: GMTTA24

Veste tactique extérieure en PUR à tampon serré (conception à âme collée) 24f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.

Câble à fibre optique tactique d'extérieur à structure serrée avec conception à âme collée et gaine extérieure en polyuréthane (PUR). 24 fibres SM OS2 G.652.D & G.657.A1.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur/extérieur

Applications recommandées

Pour un usage extérieur et intérieur. Ces câbles mobiles sans métal ont été conçus pour être débobinés et rembobinés à répétition. Prend en charge toutes les applications de réseau informatique telles que FDDI, Gigabit Ethernet et ATM Facile à installer. Non recommandé pour l'enfouissement direct. Gaine en polyuréthane à âme collée pour une installation simple.

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type Fiber Grade acc. ITU-T Fiber Count
OS2 G.652D & G.657A1 24

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : Bleu, Orange, Vert, Marron, Gris, Blanc, Rouge, Noir, Jaune, Violet, Rose, Aqua. Avec Ringmark : BL, OR, GR, BR, GY, WT, RD, BK, YL, VT, PK, AQ

Caractéristiques du tampon

Fiber Type Buffer Construction Buffer Material Buffer Diameter
OS2 Tight Nylon 0.9 mm

Le noyau du câble est étanche

Oui

Blocage de l’eau du noyau du câble

Fils d'aramide hydrofuges

Poids câble en vrac

71 kg/km

Type d'armure

Non armé

Nombre de gaines

Gaine simple

Gaine extérieure

Material Color Nominal Diameter Ripcord
PUR - Polyurethane Black 8.5 mm Yes

Atténuation maximale à 1310 nm

0.40 dB/km

Atténuation maximale à 1550 nm

0.30 dB/km

Atténuation maximale à 1625 nm

0.30 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 68 mm
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 34 mm
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 2250 N (506 lbf)
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) 750 N (169 lbf)
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20

Plage de température de fonctionnement

-70 °C à + 85 °C

Plage de température d'installation

-5 °C à +50 °C

Plage de température de stockage

-70 °C à + 85 °C

Classification UL/Test de combustion

Non certifié UL

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

PORTÉE

Conforme

Conformité ISO/IEC

CEI 60794, ISO/CEI 11801-1

Protection contre les UV/la lumière du soleil

Oui

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.163 Date de révision : 17-09-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.163 Date de révision : 17-09-2024