Numéro de produit: 32518

Fil conducteur, n° 18 Str TC, isolation néoprène, AWM 3046

Fil conducteur en caoutchouc basse température, 18 AWG (16 x 30), cuivre étamé, isolation néoprène, AWM 3046 CSA TYPE CL903600V 90 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câblage interne des appareils, applications de résistance à l'huile, systèmes de câbles de moteur

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Conductors
18 16x30 TC - Tinned Copper 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Wall Thickness
Neoprene 0.048 in

Voltage

UL Voltage Rating
600 V RMS

Température nominale non UL

90°C

Indice de température UL

90°C

Cycles de cuisson maximum recommandés

24 heures à 300°F (149°C) ~ 8 heures à 325°F (163°C) ~ 15 minutes à 450°F (232°C)

Poids câble en vrac

15 lbs/1000ft

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

0.57 in

Conformité au style UL AWM

AWM 3046

Indice CSA

600 V, 90°C

Type CSA

CL903

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

CA Prop 65

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Tension nominale UL

600 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - PRÉSENTATION EN BOBINE DE CAISSE. , I - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 200' ., U - AJOUTS DE COUCHE DE FINITION EN STOCK COULEURS UNIES. COMMANDE MINIMUM 10 000' PAR COMBINAISON DE COULEURS. (VOIR TABLEAU D'ADDITION DE COUCHE DE FINITION) , Z - LA TENEUR FINALE PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES ROULEAUX ET (+ OU -) 5 % POUR DÉROULER LES CARTONS À PARTIR DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Notes

Cycles de cuisson maximum recommandés : 24 heures à 300° F (149°C) ~ 8 heures à 325° F (163°C) ~ 15 minutes à 450° F (232°C)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.369 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.369 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
32518 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825142928
32518 0095000 Blanc Bobine 5,000 pi 612825142911