Numéro de produit: 34918

Fil conducteur, n° 18 Str TC, CSPE Ins, AWM 3190

Fil conducteur en caoutchouc basse température, 18 AWG (16 x 30), cuivre étamé, isolation CSPE, AWM 3190 CSA TYPE CL1052 300 V 105 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes de câbles de moteur de classe 130(B), câblage interne d'appareils, applications de résistance à l'huile

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Conductors
18 16x30 TC - Tinned Copper 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
CSPE - Chlorosulphonated Polyethylene 0.11 in 0.032 in

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Indice de température UL

105°C

Poids câble en vrac

10 lbs/1000ft

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

0.44 in

Conformité au style UL AWM

AWM 3190

Indice CSA

300 V RMS, 105°C

Type CSA

CL1052

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

CA Prop 65

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

F - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 50'., C - MONTAGE EN BOBINE DE CAISSE., I - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 200' ., U - AJOUTS DE COUCHE DE FINITION EN STOCK COULEURS UNIES. COMMANDE MINIMUM 10 000' PAR COMBINAISON DE COULEURS. (VOIR TABLEAU D'ADDITION DE COUCHE DE FINITION) , Z - LA TENEUR FINALE PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES ROULEAUX ET (+ OU -) 5 % POUR DÉROULER LES CARTONS À PARTIR DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.358 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.358 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
34918 010500 Noir Bobine 500 pi 612825144298
34918 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825144304
34918 002500 Rouge Bobine 500 pi 612825144274
34918 0025000 Rouge Bobine 5,000 pi 612825144281