Numéro de produit: 35610
Fil conducteur, n° 10 Str TC, XLPO Ins, AWM 3173
Fil conducteur en caoutchouc, 10 AWG (65 x 28), cuivre étamé, isolation XLPO, AWM 3173 CSA TYPE CL1251 600 V 125 °C
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
isolation
Caractéristiques électriques
Voltage
Plage de température
Caractéristiques mécaniques
Normes
Programmes environnementaux et autres programmes concernés
Inflammabilité, LS0H, test de toxicité
Plénum/non-plénum
Numéros de pièces associées
Historique
Information
Références des pièces
Ressources
Catalogues
Outils