Numéro de produit: 35614

Fil conducteur, n° 14 Str TC, XLPO Ins, AWM 3173

Fil conducteur en caoutchouc, 14 AWG (41 x 30), cuivre étamé, isolation XLPO, AWM 3173 CSA TYPE CL1251 600 V 125 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes de câbles de moteur de classe 130(B), câblage interne des appareils

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Conductors
14 41x30 TC - Tinned Copper 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.155 in 0.032 in

Courant

Max. Recommended Current [A]
Single conductor in free air @ 30ºC: 42 A

Voltage

UL Voltage Rating
600 V RMS

Indice de température UL

125°C

Cycles de cuisson maximum recommandés

24 heures à 300°F (149°C) ~ 12 heures à 325°F (163°C) ~ 8 heures à 350°F (177°C)

Poids câble en vrac

19 lbs/1000ft

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

0.55 in

Conformité au style UL AWM

AWM 3173

Indice CSA

600 V, 125°C

Type CSA

CL1251

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

CA Prop 65

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Tension nominale UL

600 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - PRÉSENTATION EN BOBINE DE CAISSE. , I - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 200' ., U - AJOUTS DE COUCHE DE FINITION EN STOCK COULEURS UNIES. COMMANDE MINIMUM 10 000' PAR COMBINAISON DE COULEURS. (VOIR TABLEAU D'ADDITION DE COUCHE DE FINITION) , Z - LA TENEUR FINALE PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES ROULEAUX ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS À PARTIR DE LA LONGUEUR INDIQUÉE. , F - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 50'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.363 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.363 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
35614 010500 Noir Bobine 500 pi 612825144991
35614 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825145004
35614 0095000 Blanc Bobine 5,000 pi 612825144984