Numéro de produit: 36190

Fil conducteur, n° 1/0 Str TC, CSPE Ins, 5 000 V

Fil conducteur en caoutchouc basse température, 1/0 AWG (262 x 24), cuivre étamé, isolation CSPE, 5 000 V

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications haute tension, systèmes de câbles de moteur de classe 130(B), câblage interne des appareils, applications de résistance à l'huile

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Conductors
1/0 262x24 TC - Tinned Copper 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
CSPE - Chlorosulphonated Polyethylene 0.75 in 0.162 in

Voltage

Non-UL Voltage Rating
5000 V RMS

Température nominale non UL

105°C

Poids câble en vrac

333 lbs/1000ft

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

11.25 in

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

CA Prop 65

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Tension nominale UL

s/o

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - PRÉSENTATION EN BOBINE DE CAISSE. , F - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 50'.

Notes

Matériau du séparateur par rapport au conducteur.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.352 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.352 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
36190 010500 Noir Bobine 500 pi 612825146001