Numéro de produit: 38016

Fil PV de type UL, n° 16 Str TC, XLPO Ins, 600 V PV 90 °C sec/humide

Fil PV de type UL, 16 AWG (26 x 30) en cuivre étamé, isolation XLPO, 600 V PV 90 °C sec/humide SUN RES

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câblage d'interconnexion des systèmes de production d'énergie photovoltaïque mis à la terre et non, tel que décrit dans la section 690.31(A) du 2008 NEC.

Conducteur

Size Stranding Material
16 26x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.063 in (1.6 mm) 0.191 in (4.85 mm)

Notes du tableau de l’isolation

Séparateur ruban de papier

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
3.7 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 24 Amps Single Conductor in Free Air

Voltage

UL Voltage Rating
600 V

Température

UL Temperature Operating
90°C -40°C To +90°C

Tension de traction maximum

15 kg (34 livres)

Poids câble en vrac

22 lb/1000 pi (33 kg/km)

Environnement compatible

Résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité AWM

s/o

Conformité aux normes militaires

s/o

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.525 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.525 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
38016 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825147510 C