Numéro de produit: 38114

Fil PV de type UL, n° 14 Str TC, XLPO Ins, 2 000 V PV 90 °C sec/humide

Fil PV de type UL, 14 AWG (41 x 30) en cuivre étamé, isolation XLPO, 2 000 V PV 90 °C sec/humide USE-2 RHW-2 CSA RW90 1 000 V SUN RES

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câblage d'interconnexion des systèmes de production d'énergie photovoltaïque mis à la terre et non, tel que décrit dans la section 690.31(A) du 2008 NEC.

Conducteur

Size Stranding Material
14 41x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.078 in (2.0 mm) 0.237 in (6.02 mm)
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset)

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
2.4 Ohm/1000ft (7.9 Ohm/km) 35 Amps Single Conductor in Free Air

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
2000 V (PV, RHW-2), 600 V RMS (USE-2) 600 V

Température

UL Temperature Operating
90°C -40°C To +90°C

Tension de traction maximum

24.3 kg (53.5 livres)

Poids câble en vrac

34 lb/1000 pi (51 kg/km)

Environnement compatible

Résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité AWM

PV, USE-2, RHW-2

Conformité aux normes militaires

s/o

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.510 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.510 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
38114 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825147589