Numéro de produit: 38216

Fil PV de type UL, TC strié n° 16, isolation XLPO, gaine PVC, 600 V PV 90 °C sec/humide

Fil PV de type UL, 16 AWG (26 x 30) en cuivre étamé, isolation XLPO, gaine extérieure en PVC, 600 V PV 90 °C sec/humide USE-2 RHW-2 SUN RES

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câblage d'interconnexion des systèmes de production d'énergie photovoltaïque mis à la terre et non, tel que décrit dans la section 690.31(A) du 2008 NEC.

Conducteur

Size Stranding Material
16 26x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.048 in (1.2 mm)
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset)

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.227 in

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
3.7 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 24 Amps Single Conductor in Free Air

Voltage

UL Voltage Rating
600 V

Température

UL Temperature Operating
90°C Wet/Dry -40°C To +90°C

Tension de traction maximum

15 kg (34 livres)

Poids câble en vrac

29 lb/1000 pi (43 kg/km)

Environnement compatible

Résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité NEC / UL

PV

Conformité AWM

s/o

Conformité aux normes militaires

s/o

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Matériau du séparateur par rapport au conducteur.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.439 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.439 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
38216 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825147688 C