Numéro de produit: 38318

Fil PV de type UL, #18 Str TC, isolation XLPO, gaine PVC, 2 000 V PV 90 °C sec/humide

Fil PV de type UL, 18 AWG (16 x 30) en cuivre étamé, isolation XLPO, gaine extérieure en PVC, 2 000 V PV 90 °C sec/humide USE-2 RHW-2 SUN RES

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câblage d'interconnexion des systèmes de production d'énergie photovoltaïque mis à la terre et non, tel que décrit dans la section 690.31(A) du 2008 NEC.

Conducteur

Size Stranding Material
18 16x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.063 in (1.6 mm)
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset)

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.245 in

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
6 Ohm/1000ft (20 Ohm/km) 18 Amps Single Conductor in Free Air

Voltage

UL Voltage Rating
2000 V

Température

UL Temperature Operating
90°C -40°C To +90°C

Tension de traction maximum

9.5 kg (21 livres)

Poids câble en vrac

30 lb/1000 pi (45 kg/km)

Environnement compatible

Résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité AWM

PV

Conformité aux normes militaires

s/o

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.176 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.176 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
38318 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825147763 C