Numéro de produit: 39114

Fil conducteur, n° 14 Str TC, PPO Ins, AWM 11028

Fil conducteur en plastique basse température, 14 AWG (41 x 30), cuivre étamé, isolation PPO, AWM 11028 600 V 105 °C VW-1

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Fabricants de tableaux électriques, fabricants de matériel électrique/électronique, fabricants d'appareils électroménagers, fabricants de meubles, fabricants d'ordinateurs, constructeurs automobiles et leurs sous-traitants

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Conductors
14 41x30 TC - Tinned Copper 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PPO - Polyphenylene Oxide 0.097 in 0.012 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR
2.7 Ohm/1000ft

Courant

Element Max. Recommended Current [A]
Single Conductor in Free Aair @ 30C Ambient Single conductor in free air @ 30ºC: 39 A

Voltage

UL Voltage Rating
600 V RMS

Indice de température UL

105°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +105°C Sec

Poids câble en vrac

14 lbs/1000ft

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

0.39 in

Conformité au style UL AWM

AWM 11028

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

CA Prop 65

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Inflammabilité UL

VW-1

Tension nominale UL

600 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Notes

Sans halogène

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.390 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.390 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
39114 010100 Noir Bobine 100 pi 612825148784
39114 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825148791
39114 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825148807
39114 013100 Bleu foncé Bobine 100 pi 612825148814
39114 0131000 Bleu foncé Bobine 1,000 pi 612825148821
39114 0135000 Bleu foncé Bobine 5,000 pi 612825148838
39114 001100 Brun Bobine 100 pi 612825148548
39114 0011000 Brun Bobine 1,000 pi 612825148555
39114 0015000 Brun Bobine 5,000 pi 612825148562
39114 008100 Gris Bobine 100 pi 612825148722
39114 0085000 Gris Bobine 5,000 pi 612825148746
39114 005100 Vert foncé Bobine 100 pi 612825148661
39114 0051000 Vert foncé Bobine 1,000 pi 612825148678
39114 0055000 Vert foncé Bobine 5,000 pi 612825148685
39114 189100 Vert, rayure jaune Bobine 100 pi 612825148845
39114 1891000 Vert, rayure jaune Bobine 1,000 pi 612825148852
39114 1895000 Vert, rayure jaune Bobine 5,000 pi 612825148869
39114 003100 Orange Bobine 100 pi 612825148609
39114 0035000 Orange Bobine 5,000 pi 612825148623
39114 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825148579
39114 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825148586
39114 0025000 Rouge Bobine 5,000 pi 612825148593
39114 0075000 Violet Bobine 5,000 pi 612825148715
39114 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825148753
39114 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825148760
39114 0095000 Blanc Bobine 5,000 pi 612825148777
39114 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825148630
39114 0045000 Jaune Bobine 5,000 pi 612825148654