Numéro de produit: 8077

Fil magnétique, n° 22 Sol BC, polyester/polymère amide-imide

Fil magnétique, 22 AWG (solide), cuivre nu, isolation en polyester/polymère amide-imide, classe 200 MW 35-C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

fil aimanté classe 200

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Conductors
22 Solid BC - Bare Copper 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
Polyester 0.0281 in 0.002 in

Gaine extérieure

Max. Diameter
0.0281 mm

Augmentation minimale du diamètre extérieur

0.002 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR
16.2 Ohm/1000ft

Courant

Max. Recommended Current [A]
Single conductor in free air @ 30ºC: 0.9 A

Voltage

Breakdown Voltage
5125 V Minimum (at Room Temperature)

Plage de température de fonctionnement

200°C

Longueur approximative

501 ft

Nombre de tours par pouce linéaire

36

Nombre de tours par pouce carré

1296

Poids câble en vrac

2 lbs/1000ft

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

0.12 in

Conformité aux normes militaires

J-W-1177/14

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

CA Prop 65

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Tension nominale UL

s/o

Plénum (oui/non)

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.381 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.381 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
8077 Aucune Bobine 1 pi 612825194590