Numéro de produit: 83010

Fil conducteur, n° 16 Str SPC, TFE Ins, AWM 1371

Fil conducteur en plastique haute température, 16 AWG (19 x 29), cuivre plaqué argent, isolation TFE, AWM 1371 105C TYPE E MIL-W-16878/4 600 V 200 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Haute température, circuits d'interconnexion, câblage interne d'équipements informatiques et électroniques, applications (Type E) MIL-W-16878/4

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 16 AWG 19x29 SC - Silvered Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.01 in (0.25 mm) 0.076 in (1.9 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

1,9 mm (0,076) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
4 Ohm/1000ft Mil-Std-975M Table 3.16 (single wire): 13 amps

Voltage

UL Voltage Rating
600 V RMS

Température

UL Temperature Operating
200°C -70°C To +200°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.76 in (19 mm) 0.76 in (19 mm)

Tension de traction maximum

12 kg (27 livres)

Poids câble en vrac

10 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité AWM

AWM 1855

Conformité NEMA

HP3

Conformité aux normes militaires

MIL-W-16878/4

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.484 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

S - ADDITIONNEURS DE RAYURES POUR LES TYPES E ET EE : 1, 2, 3 RAYURES. COMMANDE MINIMUM 10 000' PAR COMBINAISON DE RAYURES. (VOIR LE TABLEAU DES ADDITIONS DE RAYURES) , W - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 75' ., Z - LA MISE EN PLACE FINALE PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES ROULEAUX ET (+ OU -) 5 % POUR DÉROULER LES CARTONS À PARTIR DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.484 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

S - ADDITIONNEURS DE RAYURES POUR LES TYPES E ET EE : 1, 2, 3 RAYURES. COMMANDE MINIMUM 10 000' PAR COMBINAISON DE RAYURES. (VOIR LE TABLEAU DES ADDITIONS DE RAYURES) , W - PEUT CONTENIR PLUS D'UNE PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 75' ., Z - LA MISE EN PLACE FINALE PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES ROULEAUX ET (+ OU -) 5 % POUR DÉROULER LES CARTONS À PARTIR DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
83010 010100 Noir Bobine 100 pi 612825354246
83010 010500 Noir Bobine 500 pi 612825354642 S W
83010 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825378419 S W
83010 006500 Bleu clair 612825354703 S W
83010 006100 Bleu clair Bobine 100 pi
83010 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825399445 S W
83010 001100 Brun Bobine 100 pi
83010 001500 Brun Bobine 500 pi 612825354680 S W
83010 0011000 Brun Bobine 1,000 pi 612825353973 S W Z
83010 008500 Gris S W
83010 008100 Gris Bobine 100 pi
83010 005100 Vert foncé Bobine 100 pi 612825354260
83010 005500 Vert foncé Bobine 500 pi S W
83010 0051000 Vert foncé Bobine 1,000 pi 612825353959 S W
83010 003100 Orange Bobine 100 pi
83010 003500 Orange Bobine 500 pi 612825353966 S W
83010 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825354253
83010 002500 Rouge Bobine 500 pi 612825354697 S W
83010 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825354659 S W
83010 007100 Violet Bobine 100 pi 612825353942
83010 007500 Violet Bobine 500 pi 612825353935 S W
83010 009500 Blanc S W
83010 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825354444
83010 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825354673 S W
83010 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825353928
83010 004500 Jaune Bobine 500 pi S W
83010 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825354666 S W