Numéro de produit: 83050

Fil conducteur, n° 22 Str SPC, TFE Ins, AWM 1371

Fil conducteur en plastique haute température, 22 AWG (19 x 34), cuivre plaqué argent, isolation TFE, AWM 1371 105C TYPE ET MIL-W-16878/6 250 V 200 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Haute température, circuits d'interconnexion, câblage interne d'équipements informatiques et électroniques, applications (type ET) MIL-W-16878/6

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Conductors
22 19x34 SC - Silvered Copper 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PTFE - Polytetrafluoroethylene 0.042 in 0.006 in

Courant

Max. Recommended Current [A]
Mil-Std-975M Table 3.16 (single wire): 4.5 A

Voltage

UL Voltage Rating
250 V RMS

Température nominale non UL

200°C

Indice de température UL

105°C

Poids câble en vrac

2.9 lbs/1000ft

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

0.17 in

Conformité au style UL AWM

AWM 1371

Conformité NEMA

HP3

Conformité aux normes militaires

MIl-W-16878/6

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

CA Prop 65

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Inflammabilité UL

VW-1

Tension nominale UL

600 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

E - PEUT CONTENIR PLUS DE 1 PIÈCE. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 25'., S - AJOUTEURS DE RAYURES POUR TYPES E ET EE : 1, 2, 3 RAYURES. COMMANDE MINIMUM 10 000' PAR COMBINAISON DE RAYURES. (VOIR LE TABLEAU DES AJOUTS AUX RAYURES)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.363 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.363 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur
83050 0011000 Brun
83050 0081000 Gris Bobine 1,000 pi
83050 0031000 Orange Bobine 1,000 pi
83050 002100 Rouge Bobine 100 pi
83050 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi
83050 0091000 Blanc
83050 009100 Blanc Bobine 100 pi