Numéro de produit: 8908

Fil de plomb, #8 Str TC, PVC Ins, AWM 1028 AWM 1015 AWM 1231

Fil conducteur en plastique basse température, 8 AWG (133 x 29), cuivre étamé, isolation PVC, AWM 1028, AWM 1015, AWM 1231, CSA type TEW 600 V, 105 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Circuits d'interconnexion, câblage interne d'équipements informatiques et électroniques, câblage interne d'appareils, fil de machines-outils

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 8 133x29 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.048 in (1.2 mm) 0.262 in (6.65 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

6,65 mm (0,262) po

Voltage

UL Voltage Rating
600 V RMS

Température

UL Temperature
105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.05 in (26.7 mm) 1.05 in (26.7 mm)

Tension de traction maximum

96.6 kg (213 livres)

Poids câble en vrac

74 lb/1000 pi

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité NEC / UL

Article 310, MTW ou TW

Conformité AWM

AWM 1015, AWM 1028, AWM 1231, CSA AWM I A/B

Conformité CEC / C(UL)

TEW

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.451 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.451 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8908 010250 Noir Bobine 250 pi 612825217992 C
8908 0101500 Noir Bobine 1,500 m 612825217985
8908 013250 Bleu foncé Bobine 250 pi 612825218005
8908 001250 Brun Bobine 250 pi 612825217831
8908 0081500 Gris Bobine 1,500 m 612825217930
8908 005250 Vert foncé Bobine 250 pi 612825217916 C
8908 002250 Rouge Bobine 250 pi 612825217886
8908 0071500 Violet Bobine 1,500 m 612825217923
8908 004250 Jaune Bobine 250 pi 612825217909
8908 0041500 Jaune Bobine 1,500 m 612825217893