Numéro de produit: 9906

Fil de plomb, #6 Str TC, PVC Ins, AWM 1283 AWM 1232 AWM 1015

Fil conducteur en plastique basse température, 6 AWG (133 x 27), cuivre étamé, isolation PVC, AWM 1283, AWM 1232, AWM 1015, CSA type TEW 600 V, 105 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Circuits d'interconnexion, câblage interne d'équipements informatiques et électroniques, câblage interne d'appareils, fil de machines-outils

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 6 133x27 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.331 in (8.41 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

8,41 mm (0,331) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
0.41 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 121 A

Voltage

UL Voltage Rating
600 V RMS

Température

UL Temperature
105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.33 in (33.8 mm) 1.33 in (33.8 mm)

Tension de traction maximum

151 kg (333 livres)

Poids câble en vrac

117 lb/1000 pi

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité NEC / UL

Article 310, MTW ou THW

Conformité AWM

AWM 1015, AWM 1232, AWM 1283, CSA AWM I A/B

Conformité CEC / C(UL)

TEW

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.475 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.475 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9906 010100 Noir Bobine 100 pi 612825260486 C
9906 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825260493 C
9906 013100 Bleu foncé Bobine 100 pi 612825260509 C
9906 001100 Brun Bobine 100 pi 612825260363
9906 0011000 Brun Bobine 1,000 pi 612825260370
9906 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825260455
9906 005100 Vert foncé Bobine 100 pi 612825260431 C
9906 0051000 Vert foncé Bobine 1,000 pi 612825260448 C
9906 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825260387 C
9906 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825260394 C
9906 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825260462 C
9906 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825260479
9906 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825260400