Numéro de produit: 9980

Fil conducteur, n° 16 Str TC, isolation PVC, AWM 1061

Fil conducteur en plastique basse température, 16 AWG (19 x 28), cuivre étamé, isolation PVC, AWM 1061 CSA AWM 300 V 80 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Circuits d'interconnexion, câblage interne d'équipements informatiques et électroniques

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Conductors
16 19x28 TC - Tinned Copper 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.078 in 0.01 in

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température nominale non UL

80°C

Indice de température UL

80°C

Poids câble en vrac

10.4 lbs/1000ft

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

0.32 in

Indice UL

300 V RMS, 80°C

Conformité au style UL AWM

AWM 1061

Indice CSA

300 V RMS, 80°C

Conformité CSA AWM

CSA AWM I A/B

Type CSA

AWM I, A/B

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

CA Prop 65

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Inflammabilité UL

VW-1

Inflammabilité CSA

FT1

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

P - COULEURS DES RAYURES SUR COULEURS UNIES AJOUTEUR DE RAYURES DE $8.00/M= POUR 1 OU 2 RAYURES. COMMANDE MINIMUM DE 10 000' POUR LA COMBINAISON DE COULEURS. LA MISE EN PLACE SERA SOUMISE À DEUX MORCEAUX (+ OU -) 10 % PAR BOBINE, AVEC UNE LONGUEUR MINIMUM DE 100'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.369 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.369 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
9980 010100 Noir Bobine 100 pi 612825266174
9980 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825266181
9980 013100 Bleu foncé Bobine 100 pi 612825266198
9980 0131000 Bleu foncé Bobine 1,000 pi 612825266204
9980 0011000 Brun Bobine 1,000 pi 612825266099
9980 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825266143
9980 0051000 Vert foncé Bobine 1,000 pi 612825266136
9980 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825266112
9980 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825349914
9980 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825266105
9980 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825266150
9980 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825266167
9980 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825266129