Numéro de produit: RTB2C1.5

Câble à paroi mince RailTuff™ 300 V 2 C 1,5 mm² TC, XLPO Ins, TCBS, XLPO Outer Jkt

Câble à paroi mince RailTuff™ 300 V, 2 conducteurs de 1,5 mm² en cuivre étamé, isolation XLPO, blindage tressé en cuivre étamé, gaine extérieure XLPO

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applicable au câblage flexible fixe ou modéré à l'intérieur du matériel roulant ferroviaire comme les trains à grande vitesse (CRH, Shinkansen, ICE, TGV), le métro, les locomotives et les trolleybus, etc.

Conducteur

Size Material
1.5 mm² TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
XLP, XLPO, XLPE 2.25 mm (0.0886 in) White#1, White#2

Blindage extérieur

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
XLP, XLPO, XLPE 5.90 mm (0.232 in)

Diamètre total du câble (nominal)

5.9 ± 0.20 mm

Température

Operating
-40°C to +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
59 mm (2.3 in) 59 mm (2.3 in)

Poids câble en vrac

60,5 kg/km (40,7 lb/1 000 pi)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, non-halogéné

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2, IEC 60332-2-25, EN 50305

Conformité ISO/IEC

IEC 61034-2 - Transmittance minimale de densité de fumée = 70 %

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 10 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Notes

EMEA PN: RTB2C150;

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.38 Date de révision : 04-07-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.38 Date de révision : 04-07-2024