Numéro de produit: RTB8C0.5

Câble à paroi mince RailTuff™ 300 V 8 C 0,5 mm² TC, XLPO Ins, TCBS, XLPO Outer Jkt

Câble à paroi mince RailTuff™ 300 V 8 conducteurs 0,5 mm² Cuivre étamé, isolation XLPO, blindage tressé en cuivre étamé, gaine extérieure XLPO

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applicable au câblage flexible fixe ou modéré à l'intérieur du matériel roulant ferroviaire comme les trains à grande vitesse (CRH, Shinkansen, ICE, TGV), le métro, les locomotives et les trolleybus, etc.

Conducteur

Size Material
0.5 mm² TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
XLP, XLPO, XLPE 1.42 mm (0.0559 in) White#1, White#2, White#3, White#4, White#5, White#6, White#7, White#8

Blindage extérieur

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
XLP, XLPO, XLPE 6.35 mm (0.250 in)

Diamètre total du câble (nominal)

6.35 ± 0.25 mm

Température

Operating
-40°C to +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
64 mm (2.5 in) 64 mm (2.5 in)

Poids câble en vrac

79,1 kg/km (53,2 lb/1 000 pi)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, non-halogéné

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2, IEC 60332-2-25, EN 50305

Conformité ISO/IEC

IEC 61034-2 - Transmittance minimale de densité de fumée = 70 %

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 10 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Notes

EMEA PN: RTB8C050;

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.38 Date de révision : 12-07-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.38 Date de révision : 12-07-2024