Numéro de produit: 5120FME

Safe-T-Line, 2 C #14 Sol BC, isolation silicone, OS, veste LSZH, FPLR, CWZ, PH120

Câble multiconducteur Safe-T-Line 1 paire x AWG14 (SBC solide) résistant au feu, BS 6387 CWZ, EN 50200 PH120, EN60331-2, blindé, isolation en silicone céramifiable, gaine sans halogène à faible émission de fumée

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications résistantes au feu avec contrôle industriel, chemins de câbles et conduits, contrôle numérique, instruments (4-20 mA, 0-10 V, ...), contrôle numérique basse tension (24 V, …), codeurs, circuits de contrôle, système de contrôle distribué (DCS), automate programmable industriel (PLC), solénoïdes, vannes, actionneurs, positionneurs

Conducteur

Element Size Stranding Material
Pair(s) 14 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) Silicone Rubber 0.034 in (0.86 mm) 0.133 in (3.38 mm) Black, Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (7x24) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PO - Polyolefin 0.045 in (1.1 mm) 0.362 in (9.19 mm)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Polyoléfine non halogénée hautement ignifuge

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
6.65 Ohm/1000ft 29 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
105°C -20°C to +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min. Flexing Min.
3.62 in (91.9 mm) 3.62 in (91.9 mm) 3.62 in (91.9 mm)

Tension de traction maximum

61.28 kg (135.1 livres)

Poids câble en vrac

76 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur< multisep/> Riser, intérieur, extérieur, non halogéné, résistant au soleil

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, 1202

Conformité NEC / UL

Article 760, FPLR, ITC, PLTC

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

BS 6387 CWZ, EN50200 PH120

Numéro du plénum

Non

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.45 Date de révision : 18-07-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.45 Date de révision : 18-07-2025