Numéro de produit: 8778LS

Audio, Instrument de contrôle, 6PR#22 Str TC, PO ins, IF, LSNH Jkt, 300 V &

Audio, instrument de contrôle, 6 paires de fils de cuivre étamé AWG 22, isolation en polyoléfine (PO, PE, PP), feuilletage individuel + aucun blindage global, gaine LSZH / FRNC, 300 V &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

câble d'instrumentation et d'ordinateur ; pour les applications de transmission de données

Conducteur

Size Stranding Material
22 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 1.27 mm (0.0500 in) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown
Red, Green, Blue

Blindage interne

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Tape Polyester

Blindage extérieur

Material
Bi-Laminate (Alum+Poly)

Gaine intérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.89 mm (0.035 in) 9.5 mm (0.37 in) Chrome (RAL 7037)

Armure

Armor Type & Material Armor Thickness Coverage
SWA - Steel Wire Armor 1.25 mm Min. 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.35 mm (0.0531 in) 13.9 mm

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
49.2 Ohm/km (15.0 Ohm/1000ft) 34.8 Ohm/km (10.6 Ohm/1000ft) 98.4 pF/m (30.0 pF/ft) 180.4 pF/m (54.99 pF/ft) 50 Ohm 2 A

Température

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
208.5 mm

Environnement compatible

IntérieurIntérieur/ExtérieurExtérieurIntérieur/Extérieur - Euroclasse Eca, Résistance au soleil

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-3-24

Conformité ISO/IEC

IEC 61034-2 – Transmittance minimale de la densité de la fumée = 60 %

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité sans halogène CEI 62821-1 = Oui, CEI 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, CEI 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, CEI 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.239 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.239 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
8778LS.00500 Noir Bobine 500 m 8719605019684
8778LS.001000 Noir Bobine 1,000 m 8719605019677