Numéro de produit: 9571

Électronique, 2 C #18 Sol BC, isolation PVC, gaine PVC rouge, FPLR

Câble électronique, 2 conducteurs 18 AWG (solide), cuivre nu, isolation PVC, gaine extérieure PVC rouge, FPLR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Alarmes incendie ; applications intérieures ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …)

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.072 in mm Black, Red

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.037 in (0.94 mm) 0.228 in

Diamètre total du câble (nominal)

0.228 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
6.3 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 0.169 µH/ft (0.554 µH/m) 5.2 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
105°C -40°C To +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.28 in (57.9 mm) 2.28 in

Tension de traction maximum

17.8 kg (39.2 livres)

Poids câble en vrac

26 lb/1000 pi

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, FT4

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 760, article 800, CMR, FPLR

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

FAS105

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.394 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.394 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
9571 002U1000 Rouge 612825256083
9571 002U500 Rouge 612825256090