Numéro de produit: 16P1.0YCY

MachFlex™ LiYCY(TP), 16 Pr 1,0 mm² Str BC, isolation PVC, TCBS, gaine PVC

Câbles de signal en PVC à paires torsadées MachFlex™ LiYCY(TP) certifiés VDE & 16 paires de 1,0 mm² en cuivre nu toronné, isolation en PVC, blindage tressé en cuivre étamé, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Conçu pour les applications installées dans des emplacements flexibles et fixes occasionnels. Les applications de câbles comprennent les capteurs de contrôle de précision, les manomètres, les contrôleurs de température, les panneaux de contrôle, les systèmes de surveillance des vibrations, les contrôleurs de sécurité intelligents, les machines de production et bien d'autres. Le blindage tressé en cuivre étamé assure aux câbles une excellente immunité au bruit. La conception à paire torsadée (TP) réduit les effets de diaphonie

Conducteur

Element Size Stranding Material
Conductor(s) 1 mm² Stranded BC - Bare Copper

isolation

Material Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride White, Brown, Green,Yellow, Gray,Pink, Blue,Red, Black, Violet, Gray with Pink strips,Red with Blue strips, White with Green strips, Brown with Green strips, White with Yellow strips, Yellow with Brown strips, White with Gray strips, Gray with Brown strips, White with Pink strips, Pink with Brown strips, White with Blue strips, Brown with Blue strips, White with Red strips, Brown with Red strips, White with Black strips, Brown with Black strips, Gray with Green strips, Yellow with Gray strips, Pink with Green strips, Yellow with Pink strips, Green with Blue strips, Yellow with Blue strips

Blindage extérieur

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 19.2 mm (0.756 in)

Électricité

Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield
120 pF/m (37 pF/ft) 160 pF/m (49 pF/ft)

Voltage

Voltage Rating
500 V (Max. Operating Voltage), 1500 V (Testing Voltage)

Température

Operating
‐5°C to +70°C

Rayon de courbure

Installation Min.
115.2 mm (4.535 in)

Poids câble en vrac

547 kg/km (368 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

Conformité ISO/IEC

IEC 60228

Conformité CENELEC

EN 50290-2-22, EN 50363-4-1

Autre(s) norme(s) de conformité

VDE 0812, DIN 47100, BS 6360

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 04-07-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 04-07-2024