Numéro de produit: 27P0.14YCY

MachFlex™ LiYCY(TP), 27 Pr 0,14 mm² Str BC, isolation PVC, TCBS, gaine PVC

Câbles de signal en PVC à paires torsadées MachFlex™ LiYCY(TP) certifiés VDE & 27 paires de 0,14 mm² en cuivre nu toronné, isolation en PVC, blindage tressé en cuivre étamé, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Conçu pour les applications installées dans des emplacements flexibles et fixes occasionnels. Les applications de câbles comprennent les capteurs de contrôle de précision, les manomètres, les contrôleurs de température, les panneaux de contrôle, les systèmes de surveillance des vibrations, les contrôleurs de sécurité intelligents, les machines de production et bien d'autres. Le blindage tressé en cuivre étamé assure aux câbles une excellente immunité au bruit. La conception à paire torsadée (TP) réduit les effets de diaphonie

Conducteur

Element Size Stranding Material
Conductor(s) 0.14 mm² Stranded BC - Bare Copper

isolation

Material Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride White, Brown, Green,Yellow, Gray,Pink, Blue,Red, Black, Violet, Gray with Pink strips,Red with Blue strips, White with Green strips, Brown with Green strips, White with Yellow strips, Yellow with Brown strips, White with Gray strips, Gray with Brown strips, White with Pink strips, Pink with Brown strips, White with Blue strips, Brown with Blue strips, White with Red strips, Brown with Red strips, White with Black strips, Brown with Black strips, Gray with Green strips, Yellow with Gray strips, Pink with Green strips, Yellow with Pink strips, Green with Blue strips, Yellow with Blue strips, Green with Red strips, Yellow with Red strips, Green with Black strips, Yellow with Black strips, Gray with Blue strips, Pink with Blue strips, Gray with Red strips, Pink with Red strips, Gray with Black strips, Pink with Black strips, Blue with Black strips, Red with Black strips, Gray with Pink strips, Red with Blue strips

Blindage extérieur

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 13.2 mm (0.520 in)

Électricité

Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Inductance
120 pF/m (37 pF/ft) 160 pF/m (49 pF/ft) 0.5 µH/m (0.15 µH/ft)

Voltage

Voltage Rating
350 V (Max. Operating Voltage), 1200 V (Testing Voltage)

Température

Operating
‐5°C to +70°C

Rayon de courbure

Installation Min.
79.2 mm (3.12 in)

Poids câble en vrac

211 kg/km (142 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

Conformité ISO/IEC

IEC 60228

Conformité CENELEC

EN 50290-2-22, EN 50363-4-1

Autre(s) norme(s) de conformité

VDE 0812, DIN 47100, BS 6360

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.37 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.37 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
27P0.14YCY 010100M Noir 100 m
27P0.14YCY 010200M Noir 200 m
27P0.14YCY 010300M Noir 300 m
27P0.14YCY 006100M Bleu 100 m
27P0.14YCY 006200M Bleu 200 m
27P0.14YCY 006300M Bleu 300 m
27P0.14YCY F2V100M Gris RAL 7032 100 m
27P0.14YCY F2V200M Gris RAL 7032 200 m
27P0.14YCY F2V300M Gris RAL 7032 300 m