Numéro de produit: 2P0,5YCY

MachFlex™ LiYCY(TP), 2 Pr 0,5 mm² Str BC, isolation PVC, TCBS, gaine PVC

Contrôle MachFlex™ LiYCY(TP) certifié VDE & Câbles de signal à paire torsadée en PVC, 2 paires de 0,5 mm², toronnés en cuivre nu, isolation en PVC, blindage tressé en cuivre étamé, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Conçu pour les applications installées dans des emplacements flexibles et fixes occasionnels. Les applications de câbles comprennent les capteurs de contrôle de précision, les manomètres, les contrôleurs de température, les panneaux de contrôle, les systèmes de surveillance des vibrations, les contrôleurs de sécurité intelligents, les machines de production et bien d'autres. Le blindage tressé en cuivre étamé assure aux câbles une excellente immunité au bruit. La conception à paire torsadée (TP) réduit les effets de diaphonie

Conducteur

Element Size Stranding Material
Conductor(s) 0.5 mm² Stranded BC - Bare Copper

isolation

Material Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride White, Brown, Green,Yellow

Blindage extérieur

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 8.1 mm (0.32 in)

Électricité

Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Inductance
120 pF/m (37 pF/ft) 160 pF/m (49 pF/ft) 0.5 µH/m (0.15 µH/ft)

Voltage

Voltage Rating
500 V (Max. Operating Voltage), 1500 V (Testing Voltage)

Température

Operating
‐5°C to +70°C

Rayon de courbure

Installation Min.
48.6 mm (1.91 in)

Poids câble en vrac

72 kg/km (48 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

Conformité ISO/IEC

IEC 60228

Conformité CENELEC

EN 50290-2-22, EN 50363-4-1

Autre(s) norme(s) de conformité

VDE 0812, DIN 47100, BS 6360

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.43 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.43 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
2P0.5YCY 010100M Noir 100 m
2P0.5YCY 010200M Noir 200 m
2P0.5YCY 010300M Noir 300 m
2P0.5YCY 006100M Bleu 100 m
2P0.5YCY 006200M Bleu 200 m
2P0.5YCY 006300M Bleu 300 m
2P0.5YCY F2V100M Gris RAL 7032 100 m
2P0.5YCY F2V200M Gris RAL 7032 200 m
2P0.5YCY F2V300M Gris RAL 7032 300 m