Numéro de produit: 121700R

DataTuff® 5e, 4 Bonded-Pr #24 Sol BC, PO Ins, PVC Kkt, AIA Armor, PVC Kkt, CMG CM -40C

Câble Ethernet industriel Cat 5e, 4 paires liées, 24 AWG (solide), cuivre nu, isolation PO, gaine intérieure PVC, blindage interlock aluminium, gaine extérieure PVC, CMG CM -40 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, caméras et appareils IP, communication de données, etc. exposition aux rongeurs, écrasement ou coupure par la force, température plus basse

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Conducteur

Element Size Stranding Material No. of Elements
Pair(s) 24 AWG Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Paire collée

Oui

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.2 in (5.1 mm) Yes

Armure

Armor Type & Material Armor Thickness Diameter Over Armor
AIA - Aluminum Interlock Armor 0.025 in (0.64 mm) 0.463 in (11.8 mm)

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Diameter
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.553 in (14.0 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

14,0 mm (0,553) po

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
9 Ohm/1000ft (30 Ohm/km) 160 pF/100m

Délai

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
510 ns/100m 25 ns/100m 70%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance
1 2 dB/100m 65.3 65.3 63.3 63.3 63.8 60.8 20 100 ± 12 105 ± 10 Ohm
4 4 dB/100m 56.3 56.3 52.3 52.3 51.7 48.7 23 100 ± 12 100 ± 10
8 5.7 dB/100m 51.8 51.8 46.1 46.1 45.7 42.7 24.5 100 ± 12 100 ± 10
10 6.4 dB/100m 50.3 50.3 43.9 43.9 43.8 40.8 25 100 ± 12 100 ± 10
16 8.1 dB/100m 47.3 47.3 39.1 39.1 39.7 36.7 25 100 ± 12 100 ± 10
20 9.2 dB/100m 45.8 45.8 35.2 35.2 37.7 34.7 25 100 ± 12 100 ± 10
25 10.3 dB/100m 44.3 44.3 34.1 34.1 35.8 32.8 24.3 100 ± 15 100 ± 10
31.25 11.6 dB/100m 42.9 42.9 31.3 31.3 33.9 30.9 23.6 100 ± 15 100 ± 10
62.5 16.8 dB/100m 38.4 38.4 21.6 21.6 27.8 24.8 21.5 100 ± 15 100 ± 10
100 21.7 dB/100m 35.3 35.3 17.1 17.1 23.8 20.8 20.1 100 ± 15
155 27.7 dB/100m 32.5 32.5 4.7 4.7 19.9 16.9 19 100 ± 18
200 32 dB/100m 30.8 30.8 3 3 17.7 14.7 19 100 ± 20
250 36.4 dB/100m 29.3 29.3 0 0 15.8 12.8 18 100 ± 20
300 40.5 dB/100m 28.2 28.2 0 0 14.2 11.2 18 100 ± 20
310 41.3 dB/100m 27.9 27.9 13.9 10.9 18 100 ± 20
350 44.3 dB/100m 27.2 27.2 12.9 9.9 17 100 ± 22

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM), 300 V (CMG)

Température

UL Temperature Operating Installation Storage
60°C -40°C To +60°C -40°C To +75°C -40°C To +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
6.5 in (170 mm)

Tension de traction maximum

91 kg (200 livres)

Poids câble en vrac

123 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 UL, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

CM

Conformité CEC / C(UL)

CSA CMG, HL, -40C

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 5e

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Notes

Brevets américains n° 5, 606, 151 ; 5, 734, 126. Les températures de fonctionnement sont sujettes à une réduction de la longueur.' Le câble passe -40 °C en flexion à froid selon la norme UL 1581. Le câble passe -40 °C en impact à froid.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.252 Date de révision : 25-08-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.252 Date de révision : 25-08-2025