Numéro de produit: 7953T

MarineTuff® 6, 4 Bonded-Pr #23 Sol BC, PO Ins, OS, PO Jkt, LSZH Jkt, Brz Brd, LSZH Jkt, CMG-ST1, FT4

Câble Ethernet industriel Cat. 6, 4 paires liées, 24 AWG (solide), cuivre nu, isolation PO, gaine LSZH, blindage Beldfoil®, gaine LSZH, pare-flammes, gaine LSZH, tresse bronze, gaine extérieure LSZH, NFPA 130, CMG-ST1, FT4

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

à bord des navires, dans les transports, en extérieur, dans une armoire avec des appareils haute tension, tels que le centre de contrôle des moteurs, l'exploitation minière, l'environnement bruyant, l'environnement difficile, l'IIoT, l'automatisation d'usine ou de processus, les caméras et appareils IP, la communication de données, etc.

Conducteur

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PO - Polyolefin 0.043 in (1.1 mm) Blue & White/Blue, Orange & White/Orange, Green & White/Green, Brown & White/Brown

Paire collée

Oui

Blindage interne

Coverage Drainwire Type
100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.274 in (6.96 mm)

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Material Trade Name Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) Haloarrest® 0.487 in (12.4 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

12,4 mm (0,487) po

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
25 Ohm/1000ft (82 Ohm/km) 330 pF/100m

Délai

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
537 ns/100m 45 ns/100m 72%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm]
1 2 74.3 72.3 72.3 70.3 67.8 64.8 21 100 ± 15
4 3.8 65.3 63.3 61.5 59.5 55.8 52.7 24 100 ± 15
8 5.3 60.8 58.8 55.4 53.4 49.7 46.7 25.5 100 ± 15
10 6 59.3 57.3 53.3 51.3 47.8 44.8 26 100 ± 15
16 7.6 56.2 54.3 48.7 46.7 43.7 40.7 26 100 ± 15
20 8.5 54.8 52.8 46.3 44.3 41.8 38.8 26 100 ± 15
25 9.5 53.3 51.3 43.8 41.8 39.8 36.8 25.3 100 ± 15
31.25 10.7 51.9 49.9 41.2 39.2 37.9 34.9 24.6 100 ± 15
62.5 15.4 47.4 45.4 32 30 31.9 28.9 22.5 100 ± 15
100 19.8 44.3 42.3 24.5 22.5 27.8 24.8 21.1 100 ± 15
155 25.2 41.5 39.5 16.3 14.3 23.9 20.9 19.8 100 ± 22
200 29 39.8 37.8 10.8 8.8 21.8 18.8 19 100 ± 22
250 32.8 38.3 36.3 5.5 3.5 19.8 16.8 18.3 100 ± 32

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating Installation Storage
60°C -30°C To +60°C -20°C To +75°C -30°C To +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.0 in (76 mm) 4.9 in (120 mm)

Tension de traction maximum

25 kg (55 livres)

Poids câble en vrac

144 lb/1000 pi (214 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, Intérieur, Extérieur, Non halogéné, Résistance aux UV, Résistance à l'huile

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 FT4 chargement FT4, IEEE 1202

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG-ST1

Conformité CEC / C(UL)

CMG-ST1

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6

Conformité aux directives européennes

Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

NFPA 130

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.422 Date de révision : 21-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.422 Date de révision : 21-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur
7953T 0101000
7953T 0104000
7953T 0105000 Noir