Numéro de produit: GQWN116
CLT OFC universel (rempli de gelée) : FILS DE VERRE + LSZH + SWA + LSZH (HAUTE TEMPÉRATURE) avec 1 Tube de Ø3.3mm 16f MM OM1.
Câble à fibre optique universel (intérieur/extérieur) à haute température d'installation à tube central lâche (tube rempli de gelée) avec des fils de verre comme élément de résistance, une gaine intérieure à faible émission de fumée et sans halogène, une armure en fil d'acier (protection complète contre les rongeurs) et une gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie d'une protection améliorée contre les rongeurs par blindage en fil d'acier (protection totale contre les rongeurs). Existant à partir de 1 Tube d'un diamètre de 3,3mm avec 16 fibres MM OM1.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités
Spécifications physiques
Caractéristiques de la gaine
Gaine intérieure
Spécifications de la gaine extérieure
Gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Plage de température
Matériau du produit
Normes
Historique
Information
Ressources
Fiche produit
Catalogues
Prospectus
Ressources techniques
Formation
Resources
Fiche produit
Catalogues
Prospectus
Ressources techniques