Numéro de produit: GUCBI08

OFC Universel : FILS DE VERRE + CST + LSZH avec 1 Tube de Ø4.2mm 8f SM OS2 G.657.B3. CPR Dca.

Câble à fibre optique universel (intérieur/extérieur) avec fils de verre comme élément de résistance, armure en ruban d'acier ondulé (entièrement protégé contre les rongeurs) et gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie de la meilleure protection contre les rongeurs grâce au ruban d'acier ondulé (protection totale contre les rongeurs). Existant de 1 Tube de diamètre 4,2mm avec 8 fibres SM OS2 G.657.B3. Euroclasse CPR Dca.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Abandonné

Spécifications

Environnement

Intérieur/extérieur – Euroclass Dca

Applications recommandées

Pour une utilisation en extérieur et en intérieur dans des systèmes de câblage structurés (de données) tels que le câblage dorsal industriel, le câblage dorsal de campus, le câblage dorsal de bâtiment (colonne montante) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation extérieure et intérieure dans les réseaux industriels, de télécommunications, de télévision par câble et/ou de diffusion. Facile à installer dans des conduits, des tunnels et des tranchées et/ou des tubes. Convient à l'enfouissement direct.

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type Fiber Grade acc. ITU-T Fiber Count Subunit Color
OS2 G.657B3 8 TIA coding (Gxxxxxx.T): Natural

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir

Le noyau du câble est étanche

Oui

Blocage de l’eau du noyau du câble

Ruban de fils de verre hydrofuges +

Poids câble en vrac

148 kg/km

Nombre de sous-unités actives

1

Nombre de places de sous-unités

1

Fibres par sous-unité

8

Type d'armure

Ruban en acier ondulé

Nombre de gaines

Gaine simple

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 10.6 mm Yes

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Couleur standard : Noir. Couleurs disponibles : Noir, Orange, Jaune, Turquoise, Violet Erika, Rouge, Bleu, Vert, Marron, Violet, Rose, Gris, Blanc, Vert citron

Atténuation maximale à 1310 nm

0.40 dB/km

Atténuation maximale à 1550 nm

0.30 dB/km

Atténuation maximale à 1625 nm

0.30 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 212 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 212 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 4350 N (978 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 1450 N (326 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-3-10

Plage de température de fonctionnement

-30 °C à +70 °C

Plage de température d'installation

-5 °C à +50 °C

Plage de température de stockage

-30 °C à +70 °C

Classification UL/Test de combustion

Non certifié UL

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – Conductivité maximum

10 µS/mm

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – pH minimum

4.3

Réaction au feu – Test de combustion en faisceau

CEI 60332-3-22

Résistance au feu – Intégrité du circuit

IEC 60331-25-E120 / EN 50200-PH120

IEC 60754-1 – Quantité d'halogène

Zéro

IEC 61034-2 – Transmittance minimale de la densité de la fumée

60%

CPR Euroclass

Dca-s2,d1,a1

PORTÉE

Conforme

Conformité ISO/IEC

CEI 60794, ISO/CEI 11801-1

Liste de sécurité

LUL 1-085

Protection contre les UV/la lumière du soleil

Oui

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.50 Date de révision : 19-03-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.50 Date de révision : 19-03-2025