Numéro de produit: GUDNCE04
CLT OFC universel (rempli de gelée) : FILS DE VERRE + LSZH + CST + LSZH avec 1 Tube de Ø3.3mm 4f MM OM4. CPR Cca.
Câble universel (intérieur/extérieur) à fibre optique à tube central libre (tube rempli de gelée) avec des fils de verre comme élément de résistance, une gaine intérieure Low Smoke Zero Halogen (Low Smoke Zero Halogen), une armure en ruban d’acier ondulé (protection totale contre les rongeurs) et une gaine extérieure low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène). Caractéristique du produit : ce câble bénéficie de la meilleure protection contre les rongeurs grâce au ruban d'acier ondulé (protection totale contre les rongeurs). Constitué de 1 Tube de diamètre 3,3mm avec 4 fibres MM OM4. CPR Euroclass Cca.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités
Spécifications physiques
Caractéristiques de la gaine
Gaine intérieure
Spécifications de la gaine extérieure
Gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Plage de température
Matériau du produit
Normes
Historique
Information
Ressources
Fiche produit
Catalogues
Prospectus
Ressources techniques
Formation
Resources
Fiche produit
Catalogues
Prospectus
Ressources techniques