Numéro de produit: GUINE02
CLT OFC universel (rempli de gelée) : FILS DE VERRE + LSZH + PA + SWA + LSZH avec 1 Tube de Ø3.3mm 2f MM OM4.
Câble à tube central à fibre optique universel (intérieur/extérieur) (tube rempli de gelée) avec fils de verre comme élément de résistance, gaine intérieure à faible émission de fumée et sans halogène, protection contre les termites par couche de polyamide, armure en fil d'acier (protection complète contre les rongeurs) et gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène. Caractéristiques du produit : ce câble bénéficie d’une protection améliorée contre les rongeurs grâce à un blindage en fil d’acier (protection totale contre les rongeurs) et contre les termites grâce à une couche de polyamide et . Constitué de 1 Tube de diamètre 3,3mm avec 2 fibres MM OM4.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités
Spécifications physiques
Caractéristiques de la gaine
Gaine intérieure
Spécifications de la gaine extérieure
Gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Plage de température
Matériau du produit
Normes
Historique
Information
Ressources
Fiche produit
Catalogues
Prospectus
Ressources techniques
Formation
Resources
Fiche produit
Catalogues
Prospectus
Ressources techniques