Numéro de produit: GUKNI08
CLT OFC universel (rempli de gelée) : FILS DE VERRE + CST + LSZH + PA + LSZH avec 1 tube de Ø3,3mm 8f SM OS2 G.657.B3.
Câble à tube central à fibre optique universel (intérieur/extérieur) (tube rempli de gelée) avec fils de verre comme élément de résistance, armure intérieure en ruban d'acier ondulé (entièrement protégé contre les rongeurs), gaine intérieure à faible émission de fumée et sans halogène, protection contre les termites par couche de polyamide et gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène. Caractéristiques du produit : Ce câble bénéficie d'une protection améliorée contre les rongeurs grâce à un ruban en acier ondulé (protection complète contre les rongeurs), d'une protection contre les termites grâce à une couche de polyamide et possède des propriétés d'intégrité des circuits. Constitué de 1 Tube de diamètre 3,3mm avec 8 fibres SM OS2 G.657.B3.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif