Numéro de produit: GURNBC12
CLT OFC universel (rempli de gelée) : FILS DE VERRE (3150N) + LSZH avec 1 tube de Ø3,3mm 12f MM OM5. RCR B2ca.
Câble universel (intérieur/extérieur) à fibre optique à structure central libre (tube rempli de gel) avec des fils de verre (protection améliorée contre les rongeurs) comme élément de résistance et une gaine extérieure low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène). Caractéristique du produit : grâce aux fils en verre, ce câble est doté d'une meilleure protection contre les rongeurs. Existant à partir de 1 Tube d'un diamètre de 3,3mm avec 12 fibres MM OM5. RCR Euroclasse B2ca.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités
Spécifications physiques
Caractéristiques de la gaine
Spécifications de la gaine extérieure
Gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Plage de température
Matériau du produit
Normes
Historique
Information
Ressources
Fiche produit
Catalogues
Prospectus
Ressources techniques
Formation
Resources
Fiche produit
Catalogues
Prospectus
Ressources techniques