Numéro de produit: NKXU12MA012BKAA

Tubes OFC MLT universels remplis de gel (6F/T), noyau rempli de gel, gaine intérieure en PE (noir) + CST + gaine extérieure LSZH (noir) 12f SM G.652.D. Conforme à la norme IEC 60332-1.

Tubes remplis de gel universels (intérieur/extérieur) (6F/T), noyau rempli de gel, câble à tube multi-faisceau à fibre optique avec gaine intérieure en polyéthylène (noir), armure en ruban d'acier ondulé et gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène (noire), 12 fibres SM G.652.D. Conforme à la norme IEC 60332-1.

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble fibre optique à structure libre multitube

Applications recommandées

Pour une utilisation extérieure/intérieure dans les systèmes de câblage structurés (données) tels que le câblage dorsal industriel, le câblage dorsal de campus et le câblage dorsal de bâtiment. Pour une utilisation extérieure/intérieure dans les réseaux industriels, de télécommunications, de télévision par câble et/ou de diffusion. Facile à installer dans les conduits, les tunnels et les tranchées et/ou les tubes. Convient à l'enfouissement direct.

Type de fibre

OS2, G.652.D

Diamètre de noyau de la fibre

9 µm

Diamètre de fibre

125 µm

Matériau tampon de fibre

PBT – Polybutylène téréphtalate

Nombre de fibres

12

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

2

Nombre d'éléments de rembourrage

6

Fibres par sous-unité

6

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

2.1 mm

Couleur de la sous-unité

Bleu, Orange, Remplissage, Remplissage, Remplissage, Remplissage

Type d’élément de résistance centrale

GRP

Blocage de l’eau du noyau du câble

Rempli de gel

Matériel

PE - Polyéthylène

Couleur

Noir

Type d'armure et matériau

CST - Ruban en acier ondulé

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Nom. Diamètre

15,8 mm (0,622 po)

Couleur de la gaine extérieure

Noir

Caractéristiques optiques

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.36 dB/km 0.22 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

25 x câble OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

12.5 x câble OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

3000 N (670 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

1000 N (220 lbf)

Résistance à l'écrasement

3000N/100mm

Tests mécaniques

Description Tested Standard
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E11
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3

Poids câble en vrac

330 kg/km (220 lb/1000 pi)

Plage de température de fonctionnement

-40 °C à + 70 °C

Plage de température de stockage

-40 °C à + 70 °C

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, aérien, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité ISO/IEC

CEI 60793-1-1IEC 60794-1-1

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.36 Date de révision : 16-01-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.36 Date de révision : 16-01-2024