Numéro de produit: NVMU12BA008BKAA

CLT OFC extérieur (rempli de gelée) : FILS DE VERRE + gaine PE simple avec fil d'acier incorporé avec 1 tube de Ø3,0 mm 8 fibres

Câble à tube central à fibre optique extérieur (tube rempli de gelée) avec des fils de verre comme élément de résistance flexible non métallique, gaine en polyéthylène simple avec deux fils d'acier intégrés, 8 fibres

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Pour une utilisation en extérieur dans les systèmes de câblage structurés (données) tels que les dorsales industrielles, les dorsales de campus, les dorsales de bâtiment (colonnes montantes) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation en extérieur dans les réseaux industriels, de télécommunications, de télévision par câble et/ou de diffusion. Facile à installer dans des conduits, des tunnels, des tranchées et/ou des tubes.

Type de fibre

OS2

Grade de fibre Acc à ITU-T

G652.D

Diamètre de noyau de la fibre

9/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

8

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

1

Fibres par sous-unité

8

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

3.0 mm

Couleur de la sous-unité

Naturel

Blocage de l’eau du noyau du câble

Fils de verre hydrofuges

Matériau de la gaine

PE - Polyéthylène

Nom. Diamètre

9 mm (0,35 po)

Couleur de la gaine extérieure

Noir

Caractéristiques optiques

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.36 dB/km 0.22 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

180 mm

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

135 mm

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1500 N (340 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

600 N (130 lbf)

Résistance à l'écrasement

1000 N/100 mm

Tests mécaniques

Description Tested Standard
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3

Poids câble en vrac

85 kg/km (57 lb/1000 pi)

Plage de température de fonctionnement

-40°C à +70°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Environnement compatible

Extérieur, résistance aux UV

Conformité normes TIA/EIA

TIA/EIA-455

Conformité ISO/IEC

CEI 60794-1-1

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Notes

Élément de résistance intégré :  Deux fils d'acier parallèles ;  Le câble peut passer le test de résistance aux UV conformément à la norme IEC 60794-1-22-F14.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 07-12-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 07-12-2023