Numéro de produit: GUFPF02

Cordon de raccordement universel en aramide et gaine LSZH 2f SM OS2 G.657.A2.

Cordon de raccordement universel (intérieur/extérieur) avec éléments de renforcement en aramide et gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène. 2 fibres SM OS2 G.657.A2.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur/extérieur – Euroclass Dca

Applications recommandées

Le câble plat de petite taille et léger offre une solution idéale pour les petits nombres de fibres nécessaires dans les sections finales d'un réseau optique, en particulier dans une installation de fibre optique jusqu'au domicile (FTTx)

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type Fiber Grade acc. ITU-T Fiber Count
OS2 G.657A2 2

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange

Le noyau du câble est étanche

Oui

Poids câble en vrac

14 kg/km

Type d'armure

Non armé

Nombre de gaines

Gaine simple

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 2.2 mm No

Atténuation maximale à 1310 nm

0.40 dB/km

Atténuation maximale à 1550 nm

0.30 dB/km

Atténuation maximale à 1625 nm

0.30 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 66 mm IEC 60794-2-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 49.5 mm IEC 60794-2-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 75 N (17 lbf) IEC 60794-2-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 25 N (6 lbf) IEC 60794-2-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-10

Plage de température de fonctionnement

-40 °C à + 70 °C

Plage de température d'installation

-15 °C à + 50 °C

Plage de température de stockage

-40 °C à + 70 °C

Classification UL/Test de combustion

Non certifié UL

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – Conductivité maximum

10 µS/mm

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – pH minimum

4.3

IEC 60754-1 – Quantité d'halogène

Zéro

IEC 61034-2 – Transmittance minimale de la densité de la fumée

60%

CPR Euroclass

Dca-s1,d1,a1

PORTÉE

Conforme

Conformité ISO/IEC

CEI 60794, ISO/CEI 11801-1

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.29 Date de révision : 17-09-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.29 Date de révision : 17-09-2024