Numéro de produit: GSKH840
OFC MLT extérieur : ARAMIDE + PE + ALPOL-PE-PA + CST + PE avec 6 tubes de Ø1,9mm 40f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
Câble à tube multi-faisceau à fibre optique à noyau sec pour extérieur avec fils d'aramide comme élément de résistance, Tri-Barrier (couche stratifiée d'aluminium, de polyéthylène haute densité et de polyamide), gaine intérieure en polyéthylène, armure en ruban d'acier ondulé (entièrement protégée contre les rongeurs) et gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristiques du produit : Ce câble bénéficie d'une protection améliorée contre les rongeurs grâce à un ruban en acier ondulé (protection complète contre les rongeurs), d'une protection contre les termites grâce à une couche de polyamide et d'une triple barrière (couche stratifiée d'aluminium, de polyéthylène haute densité et de polyamide). Constitué de 6 tubes de diamètre 1,9 mm avec 40 fibres (5t x 8f) SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités
Spécifications physiques
Caractéristiques de la gaine
Gaine intérieure
Spécifications de la gaine extérieure
Gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Plage de température
Matériau du produit
Normes
Historique
Information
Ressources
- Câble tube à structure libre extérieur sec
- Câble sec extérieur à tube à structure libre entièrement diélectrique
- Câble blindé extérieur à tube à structure libre rempli de gel
- Câble extérieur à tube à structure libre entièrement diélectrique rempli de gel
- Câble blindé intérieur extérieur à tube à structure libre rempli de gel
- Tous les câbles diélectriques intérieurs/extérieurs remplis de gel à tube à structure libre
Resources
- Câble tube à structure libre extérieur sec
- Câble sec extérieur à tube à structure libre entièrement diélectrique
- Câble blindé extérieur à tube à structure libre rempli de gel
- Câble extérieur à tube à structure libre entièrement diélectrique rempli de gel
- Câble blindé intérieur extérieur à tube à structure libre rempli de gel
- Tous les câbles diélectriques intérieurs/extérieurs remplis de gel à tube à structure libre