Numéro de produit: GSKHC04

OFC MLT extérieur : ARAMID + PE + ALPOL-PE-PA + CST + PE avec 6 tubes de Ø1,9mm 4f MM OM5.

Câble à tube multi-faisceau à fibre optique à noyau sec pour extérieur avec fils d'aramide comme élément de résistance, Tri-Barrier (couche stratifiée d'aluminium, de polyéthylène haute densité et de polyamide), gaine intérieure en polyéthylène, armure en ruban d'acier ondulé (entièrement protégée contre les rongeurs) et gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristiques du produit : Ce câble bénéficie d'une protection améliorée contre les rongeurs grâce à un ruban en acier ondulé (protection complète contre les rongeurs), d'une protection contre les termites grâce à une couche de polyamide et d'une triple barrière (couche stratifiée d'aluminium, de polyéthylène haute densité et de polyamide). Composé de 6 tubes de diamètre 1,9mm avec 4 fibres (1t x 4f) MM OM5.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Extérieur

Applications recommandées

Pour une utilisation en extérieur dans des systèmes de câblage structurés (de données) tels que le câblage dorsal industriel, le câblage dorsal de campus, le câblage dorsal de bâtiment (riser) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation en extérieur dans les réseaux industriels, de télécommunications, de télévision par câble et/ou de diffusion. Facile à installer dans des conduits, des tunnels et des tranchées et/ou des tubes. Convient à l'enfouissement direct.

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type Fiber Count Subunit Color
OM5 4 TIA coding (Gxxxxxx.T): Blue

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron

Type d’élément de résistance centrale

GRP

Le noyau du câble est étanche

Oui

Blocage de l’eau du noyau du câble

Ruban de fils de verre hydrofuges +

Poids câble en vrac

332 kg/km

Nombre de sous-unités actives

1

Nombre de places de sous-unités

6

Fibres par sous-unité

4

Type d'armure

Ruban en acier ondulé

Nombre de gaines

Gaine triple

Matériel

PE - Polyéthylène

Matériau de la gaine intérieure 2

PE - Polyéthylène

Gaine extérieure

Material Color Nominal Diameter Ripcord
PE - Polyethylene Black 17.5 mm No

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Couleur standard : Noir. Couleurs disponibles : Noir, Orange, Jaune, Turquoise, Violet Erika, Rouge, Bleu, Vert, Marron, Violet, Rose, Gris, Blanc, Vert citron

Atténuation maximale à 1300 nm

0.9 dB/km

Atténuation maximale à 850 nm

2.9 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 350 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 350 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 2700 N (607 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 900 N (202 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 20 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 IEC 60794-3-10

Plage de température de fonctionnement

-30 °C à +70 °C

Plage de température d'installation

-5 °C à +50 °C

Plage de température de stockage

-30 °C à +70 °C

Classification UL/Test de combustion

Non certifié UL

PORTÉE

Conforme

Conformité ISO/IEC

CEI 60794, ISO/CEI 11801-1

Protection contre les UV/la lumière du soleil

Oui

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.19 Date de révision : 17-09-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.19 Date de révision : 17-09-2024