Numéro de produit: GSWHF04

Extérieur OFC MLT : FILS DE VERRE + ALPOL-PE + SWA + PE avec 6 Tubes de Ø1.9mm 4f SM OS2 G.657.A2.

Câble à tube multi-faisceau à fibre optique à noyau sec pour extérieur avec fils de verre comme élément de résistance, barrière contre l'humidité (couche stratifiée d'aluminium avec polyéthylène haute densité), armure en fil d'acier (protection complète contre les rongeurs) et gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie d'une protection améliorée contre les rongeurs par blindage en fil d'acier (protection totale contre les rongeurs). Composé de 6 tubes de diamètre 1,9mm avec 4 fibres (1t x 4f) SM OS2 G.657.A2.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Extérieur

Applications recommandées

Pour une utilisation en extérieur dans des systèmes de câblage structurés (de données) tels que le câblage dorsal industriel, le câblage dorsal de campus, le câblage dorsal de bâtiment (riser) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation en extérieur dans les réseaux industriels, de télécommunications, de télévision par câble et/ou de diffusion. Facile à installer dans des conduits, des tunnels et des tranchées et/ou des tubes. Convient à l'enfouissement direct.

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type Fiber Grade acc. ITU-T Fiber Count Subunit Color
OS2 G.657A2 4 TIA coding (Gxxxxxx.T): Blue

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron

Type d’élément de résistance centrale

GRP

Le noyau du câble est étanche

Oui

Blocage de l’eau du noyau du câble

Ruban de fils d'aramide hydrofuges +

Poids câble en vrac

360 kg/km

Nombre de sous-unités actives

1

Nombre de places de sous-unités

6

Fibres par sous-unité

4

Type d'armure

Fil d'acier

Nombre de gaines

Gaine double

Matériel

PE - Polyéthylène

Gaine extérieure

Material Color Nominal Diameter Ripcord
PE - Polyethylene Black 13.8 mm No

Atténuation maximale à 1310 nm

0.40 dB/km

Atténuation maximale à 1550 nm

0.30 dB/km

Atténuation maximale à 1625 nm

0.30 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 275 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 275 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 2700 N (607 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 900 N (202 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Impact Resistance IEC 60794-1-21-E4 10 J, 300 mm Radius, 3 Cycles IEC 60794-3-10
Cable Torsion Resistance IEC 60794-1-21-E7 180°, 2 m, 10 cycles IEC 60794-3-10

Plage de température de fonctionnement

-30 °C à +70 °C

Plage de température d'installation

-5 °C à +50 °C

Plage de température de stockage

-30 °C à +70 °C

Classification UL/Test de combustion

Non certifié UL

PORTÉE

Conforme

Conformité ISO/IEC

CEI 60794, ISO/CEI 11801-1

Protection contre les UV/la lumière du soleil

Oui

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.15 Date de révision : 17-09-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.15 Date de révision : 17-09-2024