Numéro de produit : 2135A

Fieldbus, TC multibrins 36 paire n° 16, isolation XLPE, IS/OS, type de gaine, 600V TC-ER

Fieldbus, 36 paires 16 AWG (7x24) cuivre étamé, Isolation XLPE, blindage Beldfoil® individuel et total, Gaine extérieure TPE, 600V TC-ER

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

communication bidirectionnelle numérique et en série en environnement rigoureux, sites d'extraction et de raffinage du pétrole et du gaz, pétrochimie, automatisation des processus Profibus ou automatisation des processus Foundation FieldBus, environnements à températures extrêmes, exposition à l'humidité, poussière, et hydrocarbures, sites éloignés applications longue distance, etc.

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 36 16 AWG 7x24 TC – Cuivre étamé

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Code couleur
Paire(s) XLPE – Polyéthylène réticulé (thermodurcissable) 0,97 mm (0,038 po) Bleu, orange et numéroté

Blindage interne

Élément Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse Notes
Paire(s) Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 18 AWG (7x26) Blindé individuellement

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 16 AWG (7x24)

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement
TPE – Elastomère thermoplastique 0,12 po (3,0 mm) 49,58 mm (1,952 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

49,58 mm (1,952 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Déséquilibre de la capacité maximum Impédance caractéristique nominale Inductance nominale Vitesse de propagation nominale Courant maximum
4,2 Ohm/1000 pieds (14 Ohm/km) (72 pF/m) (22 pF/pi) 1,2 pF/pieds 100 Ohm 0.22 µH/pi (0.72 µH/m) 64 % 7,2 ampères par conducteur

Haute fréquence (nominale/typique)

Fréquence [MHz] Perte d’insertion nominale (atténuation) [dB/100 pi]
0,039 0,065

Voltage

Tension nominale UL
600 V (TC-ER), 600 V (CSA CIC type TC)

Température

Température UL Température de service
90° C Sec/humide -40 °C à 90 °C

Notes du tableau des températures

-40C

Tension de traction maximum

1548 kg (3412 livres)

Poids câble en vrac

1875 lb/1000 pieds (2790 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL1581 plateau vertical, CEI 60332-3-24

Conformité NEC / UL

Article 336, TC-ER

Conformité AWM

AWM I A/B II A/B

Conformité CEC / C(UL)

CIC, TC

Conformité ISO/IEC

CEI 61158-2

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

ISA/SP-50 de Type A

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.266 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.266 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
2135A 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi 612825130420
2135A 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825130413