Numéro de produit: 2C0.25YY

MachFlex™ LiYY, 2 C 0,25 mm² Str BC, isolation PVC, gaine PVC

Câbles de contrôle MachFlex™ LiYY PVC, 2 conducteurs 0,25 mm², cuivre nu toronné, isolation PVC, gaine PVC &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Conçu pour les applications qui sont placées dans des installations occasionnellement flexibles et fixes. Les applications des câbles comprennent les capteurs de contrôle de précision, les manomètres, les contrôleurs de température, les panneaux de contrôle, les systèmes de surveillance des vibrations, les contrôleurs de sécurité intelligents, les machines de production et bien d'autres encore.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 0.25 mm² Stranded BC - Bare Copper

isolation

Material Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride White, Brown,  

Gaine extérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Diamètre total du câble (nominal)

3,6 mm (0,14 po)

Électricité

Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield
120 pF/m (37 pF/ft) 160 pF/m (49 pF/ft)

Voltage

Voltage Rating
500 V (Max. Operating Voltage), 1500 V (Testing Voltage)

Température

Operating Installation
-5°C to +70°C(Occasional movement) -40°C to +80°C(Fixed installation)

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
36 mm (1.4 in) 14.4 mm (0.567 in)

Poids câble en vrac

17 kg/km (11 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Résistance à la lumière, résistance aux UV

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

Conformité ISO/IEC

IEC 60228

Conformité CENELEC

EN 50290-2-22, EN 50363-4-1

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2)

Autre(s) norme(s) de conformité

VDE 0812, DIN 47100, BS 6360

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.55 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.55 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
2C0.25YY 010100M Noir 100 m
2C0.25YY 010200M Noir 200 m
2C0.25YY 010300M Noir 300 m
2C0.25YY 006100M Bleu 100 m
2C0.25YY 006200M Bleu 200 m
2C0.25YY 006300M Bleu 300 m
2C0.25YY F2V100M Gris RAL 7032 100 m
2C0.25YY F2V200M Gris RAL 7032 200 m
2C0.25YY F2V300M Gris RAL 7032 300 m