Numéro de produit: 2P0,14HCH

MachFlex™ LiHCH (TP), 2 Pr 0,14 mm² Str BC, enveloppe PE, TCBS, gaine LSZH

Câbles de signal MachFlex™ LiHCH (TP), 2 paires de fils de 0,14 mm² en cuivre nu toronné, isolation polyéthylène, blindage tressé en cuivre étamé, gaine LSZH

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Conçu pour les applications qui sont placées dans des installations occasionnellement flexibles et fixes. Les applications des câbles comprennent les capteurs de contrôle de précision, les manomètres, les contrôleurs de température, les panneaux de contrôle, les systèmes de surveillance des vibrations, les contrôleurs de sécurité intelligents, les machines de production et bien d'autres. Le blindage en tresse de cuivre étamé garantit aux câbles une excellente immunité au bruit. La conception à paires torsadées (TP) réduit les effets de diaphonie. Cette version LSZH, certifiée UL, dégage peu de fumée et aucun halogène lorsqu'il est exposé à des sources de chaleur élevées. Il peut réduire considérablement la quantité et la densité de la fumée, du gaz toxique et corrosif émis lors d'un incendie, permettre une évacuation plus facile ainsi que des opérations de lutte contre l'incendie plus sûres.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 0.14 mm² Stranded BC - Bare Copper

isolation

Material Color Code
PE - Polyethylene 1. White & Brown, 2. Green & Yellow

Blindage extérieur

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Gaine extérieure

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Diamètre total du câble (nominal)

4,6 mm (0,18 po)

Voltage

Voltage Rating
350 V (Max. Operating Voltage), 1200 V (Testing Voltage)

Température

Operating Installation
-5°C to +70°C (Occasional movement) -40°C to +80°C (Fixed installation)

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
69 mm (2.7 in) 27.6 mm (1.09 in)

Poids câble en vrac

23 kg/km (15 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Résistance aux UV

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

Conformité ISO/IEC

IEC 60228

Conformité CENELEC

EN 50290-2-23, EN 50290-2-27

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2)

Autre(s) norme(s) de conformité

VDE 0295, BS 6360, VDE 0812, DIN 47100

Notes

Propriétés de fumée/halogène : IEC 61034-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2, VDE 0482-754-1, VDE 0482-754-2

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.16 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.16 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
2P0,14HCH 010100M Noir 100 m
2P0.14HCH 010200M Noir 200 m
2P0,14HCH 010300M Noir 300 m
2P0,14HCH 006100M Bleu 100 m
2P0.14HCH 006200M Bleu 200 m
2P0.14HCH 006300M Bleu 300 m
2P0,14HCH F2V100M Gris RAL 7032 100 m
2P0,14HCH F2V200M Gris RAL 7032 200 m
2P0,14HCH F2V300M Gris RAL 7032 300 m