Numéro de produit: 2P1.5HH

MachFlex™ LiHH (TP), 2 Pr 1,5 mm² Str BC, enveloppe PE, gaine LSZH

MachFlex™ LiHH (TP), 2 paires de fils de cuivre nu toronnés de 1,5 mm², isolation en polyéthylène, gaine LSZH

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applicable pour une installation flexible ou fixe occasionnelle connectant des capteurs de contrôle de précision, des manomètres, des contrôleurs de température, des panneaux de contrôle, des systèmes de surveillance des vibrations, des contrôleurs de sécurité intelligents, des machines de production et bien d'autres dans les domaines nécessitant une précision de transmission de signal et des espaces confinés.

Conducteur

Element Size Stranding Material
Pair(s) 1.5 mm² Stranded BC - Bare Copper

isolation

Material Color Code
PE - Polyethylene 1. White & Brown, 2. Green & Yellow

Gaine extérieure

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Diamètre total du câble (nominal)

9,3 mm (0,37 po)

Voltage

Voltage Rating
500 V (Max. Operating Voltage)

Température

Operating Installation
-5°C to +70°C (Occasional movement) -40°C to +80°C (Fixed installation)

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
139.5 mm (5.492 in) 55.8 mm (2.20 in)

Poids câble en vrac

94 kg/km (63 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Résistance aux UV

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2)

Autre(s) norme(s) de conformité

VDE 0812

Notes

Propriétés de fumée/halogène : IEC 61034-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.21 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.21 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
2P1.5HH 010100M Noir 100 m
2P1.5HH 010200M Noir 200 m
2P1.5HH 010300M Noir 300 m
2P1.5HH 006100M Bleu 100 m
2P1.5HH 006200M Bleu 200 m
2P1.5HH 006300M Bleu 300 m
2P1.5HH F2V100M Gris RAL 7032 100 m
2P1.5HH F2V200M Gris RAL 7032 200 m
2P1.5HH F2V300M Gris RAL 7032 300 m