Numéro de produit: 4G0.5P

MachFlex™ 350YP, 3C+1G 0,5 mm² Str BC, enveloppe PVC, enveloppe extérieure PUR

Câble de commande MachFlex™ 350YP, 3 conducteurs + 1 conducteur de terre, 0,5 mm², cuivre nu toronné, isolation PVC, gaine extérieure PUR

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Conçu pour les applications qui sont placées dans des installations occasionnellement flexibles et fixes. Les applications des câbles comprennent les capteurs de contrôle de précision, les machines de contrôle multi-axes, les contrôleurs de température, les panneaux de contrôle, les outils de coupe de machines, les équipements auxiliaires, le contrôle de la vitesse du moteur, les machines de production et bien d'autres. La gaine PUR offre une excellente protection contre l’abrasion et une excellente résistance aux produits chimiques.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 3 0.5 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper
Ground 1 0.5 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2, Black #3
Ground PVC - Polyvinyl Chloride Yellow/Green

Gaine extérieure

Material
PUR - Polyurethane

Diamètre total du câble (nominal)

5,6 mm (0,22 po)

Voltage

Voltage Rating
300 / 500 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

Température

Operating Installation
-20°C to +70°C (Occasional movement) -40°C to +80°C (Fixed installation)

Rayon de courbure

Installation Min. Flexing Min.
22.4 mm (0.882 in) 56 mm

Poids câble en vrac

44 kg/km (30 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Résistance au soleil, aux UV et à l'huile - 70 x 4 h°C

Conformité ISO/IEC

IEC 60228

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2)

Autre(s) norme(s) de conformité

EN 50525-2-51, VDE 0285, VDE 0295, EN 50363-3, EN 50363-10-2, BS 6360

Notes

Normes générales de référence : VDE 0207-363-3, DIN VDE 0207-363-10-2

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
4G0.5P 010100M Noir 100 m
4G0.5P 010200M Noir 200 m
4G0.5P 010300M Noir 300 m
4G0.5P 006100M Bleu 100 m
4G0.5P 006200M Bleu 200 m
4G0.5P 006300M Bleu 300 m
4G0.5P G8U100M Gris RAL 7001 100 m
4G0.5P G8U200M Gris RAL 7001 200 m
4G0.5P G8U300M Gris RAL 7001 300 m