Numéro de produit: H18G1.5CY

Commande MachFlex™ 610CY & Câble d'alimentation, 17C+1G 1,5 mm² Str BC, gaine PVC, gaine intérieure PVC, TCBS, gaine extérieure PVC

Commande MachFlex™ 610CY & Câble d'alimentation, 17 conducteurs + 1 conducteur de terre, 1,5 mm², cuivre nu toronné, isolation PVC, gaine intérieure PVC, blindage tressé en cuivre étamé, gaine extérieure PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Conçu pour les applications qui sont placées dans des installations occasionnellement flexibles et fixes. Les applications des câbles comprennent les capteurs de contrôle de précision, les machines de contrôle multi-axes, les contrôleurs de température, les panneaux de contrôle, les outils de coupe de machines, les équipements auxiliaires, le contrôle de la vitesse du moteur, les machines de production et bien d'autres. Le blindage par tresse de cuivre étamé assure aux câbles une excellente immunité au bruit.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 17 1.5 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper
Ground 1 1.5 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, Black #7, Black #8, Black #9, Black #10, Black #11, Black #12, Black #13, Black #14, Black #15, Black #16, Black #17
Ground PVC - Polyvinyl Chloride Yellow/Green

Blindage extérieur

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Gaine intérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gaine extérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Diamètre total du câble (nominal)

22,3 mm (0,878 po)

Voltage

Voltage Rating
600/1000 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

Température

Operating Installation
-5°C to +70°C(Occasional movement) -40°C to +80°C(Fixed installation)

Rayon de courbure

Installation Min. Flexing Min.
133.8 mm (5.268 in) 446 mm

Poids câble en vrac

785 kg/km (527 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Résistance à la lumière, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures - EN 50290-2-22 (TM54)

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, DIN VDE 0482‐332‐1‐2, DIN EN 60332‐1‐2

Conformité ISO/IEC

IEC 60228

Conformité CENELEC

EN 50290-2-22

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2)

Autre(s) norme(s) de conformité

VDE 0295, DIN VDE 0207-363-4-1, CEI 60227-5, EN 50525-2-51, BS 6360

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.67 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.67 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
H18G1.5CY 010100M Noir 100 m
H18G1.5CY 010200M Noir 200 m
H18G1.5CY 010300M Noir 300 m
H18G1.5CY G8U100M Gris RAL 7001 100 m
H18G1.5CY G8U200M Gris RAL 7001 200 m
H18G1.5CY G8U300M Gris RAL 7001 300 m
H18G1.5CY 003100M Orange 100 m
H18G1.5CY 003200M Orange 200 m
H18G1.5CY 003300M Orange 300 m