Numéro de produit: H2X1,0L

MachFlex™ 610HH, 2 C 1,0 mm² Str BC, isolation LSZH, gaine LSZH, UL AWM Style 21115

MachFlex™ 610HH, 2 conducteurs 1,0 mm², cuivre nu toronné, isolation LSZH, gaine LSZH, UL AWM style 21115

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Conçu pour les applications qui sont placées dans des installations occasionnellement flexibles et fixes. Les applications des câbles comprennent les capteurs de contrôle de précision, les machines de contrôle multi-axes, les contrôleurs de température, les panneaux de contrôle, les outils de coupe de machines, les équipements auxiliaires, le contrôle de la vitesse du moteur, les machines de production et bien d'autres. L'utilisation d'un matériau LSZH dégage peu de fumée et aucun halogène lorsqu'il est exposé à des sources de chaleur élevées. Il peut réduire considérablement la quantité et la densité de la fumée, du gaz toxique et corrosif émis lors d'un incendie, permettre une évacuation plus facile ainsi que des opérations de lutte contre l'incendie plus sûres.

Conducteur

Element Size Stranding Material
Conductor(s) 1 mm² Class 5 BC - Bare Copper

isolation

Material Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) Black #1, Black #2

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.92mm

Électricité

Max. Conductor DCR
19.5 Ohm/km

Voltage

Voltage Rating
600/1000 V (IEC:)

Température

Operating Installation
-25°C to +70°C -40°C to +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
4 x OD

Poids câble en vrac

71 kg/km (48 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24, CEI 60332-3-25, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-3-24, CEI 60332-3-25

Conformité AWM

AWM 21115

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 10 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.14 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.14 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
H2X1.0L 010200M Noir, RAL 9005 200 m
H2X1.0L 010305M Noir, RAL 9005 305 m
H2X1.0L 010500M Noir, RAL 9005 500 m
H2X1.0L 0101000M Noir, RAL 9005 1,000 m
H2X1.0L G8U200M Gris RAL 7001 200 m
H2X1.0L G8U305M Gris RAL 7001 305 m
H2X1.0L G8U500M Gris RAL 7001 500 m
H2X1.0L G8U1000M Gris RAL 7001 1,000 m