Numéro de produit: H5G0,75CH

MachFlex™ 610CH, 4+1G C 0,75 mm² Str BC, gaine intérieure LSZH, gaine extérieure LSZH, TCBS, UL AWM Style 21115

MachFlex™ 610CH, 4 conducteurs + 1 conducteur de terre, 0,75 mm², cuivre nu toronné, isolation LSZH, gaine intérieure LSZH, blindage tressé en cuivre étamé, gaine extérieure LSZH, UL AWM Style 21115

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Conçu pour les applications qui sont placées dans des installations occasionnellement flexibles et fixes. Les applications des câbles comprennent les capteurs de contrôle de précision, les machines de contrôle multi-axes, les contrôleurs de température, les panneaux de contrôle, les outils de coupe de machines, les équipements auxiliaires, le contrôle de la vitesse du moteur, les machines de production et bien d'autres. Le blindage par tresse de cuivre étamé assure aux câbles une excellente immunité au bruit. L'utilisation d'un matériau LSZH dégage peu de fumée et aucun halogène lorsqu'il est exposé à des sources de chaleur élevées. Il peut réduire considérablement la quantité et la densité de la fumée, du gaz toxique et corrosif émis lors d'un incendie, permettre une évacuation plus facile ainsi que des opérations de lutte contre l'incendie plus sûres.

Conducteur

Element Size Stranding Material
Conductor(s) 0.75 mm² Class 5 BC - Bare Copper
Ground 0.75 mm² Class 5 BC - Bare Copper

isolation

Material Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Green/Yellow

Blindage extérieur

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 10.52 mm

Électricité

Max. Conductor DCR
26 Ohm/km

Voltage

Voltage Rating
600/1000 V (IEC:)

Température

Operating Installation
‐25°C to +70°C -40°C to +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
6 x OD

Poids câble en vrac

177 kg/km (119 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-3-24, CEI 60332-3-25

Conformité AWM

AWM 21115

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 10 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.13 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.13 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
H5G0.75CH 010200M Noir, RAL 9005 200 m
H5G0.75CH 010305M Noir, RAL 9005 305 m
H5G0.75CH 010500M Noir, RAL 9005 500 m
H5G0.75CH 0101000M Noir, RAL 9005 1,000 m
H5G0.75CH G8U200M Gris RAL 7001 200 m
H5G0.75CH G8U305M Gris RAL 7001 305 m
H5G0.75CH G8U500M Gris RAL 7001 500 m
H5G0.75CH G8U1000M Gris RAL 7001 1,000 m
H5G0.75CH 003200M Orange, RAL 2003 200 m
H5G0.75CH 003305M Orange, RAL 2003 305 m
H5G0.75CH 003500M Orange, RAL 2003 500 m
H5G0.75CH 0031000M Orange, RAL 2003 1,000 m