Numéro de produit: H7X0,75CY

Commande MachFlex™ 610CY & Câble d'alimentation, 7C 0,75 mm² Str BC, gaine intérieure PVC, gaine extérieure PVC, TCBS

Commande MachFlex™ 610CY & Câble d'alimentation, 7 conducteurs, 0,75 mm², cuivre nu toronné, isolation PVC, gaine intérieure PVC, blindage tressé en cuivre étamé, gaine extérieure PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Conçu pour les applications qui sont placées dans des installations occasionnellement flexibles et fixes. Les applications des câbles comprennent les capteurs de contrôle de précision, les machines de contrôle multi-axes, les contrôleurs de température, les panneaux de contrôle, les outils de coupe de machines, les équipements auxiliaires, le contrôle de la vitesse du moteur, les machines de production et bien d'autres. Le blindage par tresse de cuivre étamé assure aux câbles une excellente immunité au bruit.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 7 0.75 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, Black #7

Blindage extérieur

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Gaine intérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gaine extérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Diamètre total du câble (nominal)

13,4 mm (0,528 po)

Voltage

Voltage Rating
600/1000 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

Température

Operating Installation
-5°C to +70°C(Occasional movement) -40°C to +80°C(Fixed installation)

Rayon de courbure

Installation Min. Flexing Min.
80.4 mm (3.17 in) 268 mm

Poids câble en vrac

258 kg/km (173 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Résistance à la lumière, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures - EN 50290-2-22 (TM54)

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, DIN VDE 0482‐332‐1‐2, DIN EN 60332‐1‐2

Conformité ISO/IEC

IEC 60228

Conformité CENELEC

EN 50290-2-22

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2)

Autre(s) norme(s) de conformité

VDE 0295, DIN VDE 0207-363-4-1, CEI 60227-5, EN 50525-2-51, BS 6360

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.61 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.61 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
H7X0,75CY 010100M Noir 100 m
H7X0.75CY 010200M Noir 200 m
H7X0,75CY 010300M Noir 300 m
H7X0,75CY G8U100M Gris RAL 7001 100 m
H7X0,75CY G8U200M Gris RAL 7001 200 m
H7X0,75CY G8U300M Gris RAL 7001 300 m
H7X0.75CY 003100M Orange 100 m
H7X0.75CY 003200M Orange 200 m
H7X0.75CY 003300M Orange 300 m