Numéro de produit: HF12G0.75CP

MachFlex™ High Flex 350CP, 11+1G C 0,75 mm² Str BC, isolation PVC, gaine intérieure PVC, TCBS, gaine extérieure PUR

MachFlex™ High Flex Control 350CP, 11 conducteurs + 1 conducteur de terre, 0,75 mm², cuivre nu toronné, isolation PVC, gaine intérieure PVC, blindage tressé en cuivre étamé, gaine extérieure PUR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Conçu pour les applications qui sont placées dans des installations occasionnellement flexibles et fixes. Les applications des câbles comprennent les capteurs de contrôle de précision, les machines de contrôle multi-axes, les contrôleurs de température, les panneaux de contrôle, les outils de coupe de machines, les équipements auxiliaires, le contrôle de la vitesse du moteur, les machines de production et bien d'autres. La gaine PUR confère au câble une excellente résistance à l'abrasion et des cycles de flexion de plus de 5 millions, ce qui en fait le câble idéal pour les chaînes de traînée et les champs en mouvement fréquent. Le blindage offre au câble une excellente immunité.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 11 0.75 mm² Stranded Class 6 BC - Bare Copper
Ground 1 0.75 mm² Stranded Class 6 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride Black #1, Black #2, Black #3, Black #4, Black #5, Black #6, Black #7, Black #8, Black #9, Black #10, Black #11
Ground PVC - Polyvinyl Chloride Yellow/Green

Blindage extérieur

Shield Type Material
Braid Tinned Copper (TC)

Gaine intérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Gaine extérieure

Material
PUR - Polyurethane

Diamètre total du câble (nominal)

12,9 mm (0,508 po)

Voltage

Voltage Rating
300/500 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

Température

Installation Continuous Flexing
-40°C to +80°C (Fixed installation) 0°C to +70°C

Rayon de courbure

Installation Min. Flexing Min.
51.6 mm (2.03 in) 96.75 mm

Notes du tableau du rayon de cintrage

Performances de la chaîne porte-câbles : distance de déplacement de 1 m, vitesse de déplacement de 2 m/s, accélération de 4 m/s² ≥ 5,000,000 cycles ; distance de déplacement de 3 m, vitesse de déplacement de 3 m/s, accélération de 10 m/s² ≥ 1000000 cycles ; distance de déplacement de 5 m, vitesse de déplacement de 3 m/s, accélération de 10 m/s² ≥ 200,000 cycles

Poids câble en vrac

252 kg/km (169 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Résistance au soleil, aux UV et à l'huile - 70 x 4 h°C

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, DIN VDE 0482‐332‐1‐2, DIN EN 60332‐1‐2

Conformité ISO/IEC

IEC 60228

Conformité CENELEC

EN 50290-2-22

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2)

Autre(s) norme(s) de conformité

VDE 0285, EN 50525-2-51, VDE 0285-525-2-51, EN 50363-3, EN 50363-10-2, VDE 0295, BS 6360

Notes

Normes générales de référence : VDE 0207-363-3, VDE 0207-363-10-2

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.77 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.77 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
HF12G0.75CP 010100M Noir 100 m
HF12G0.75CP 010200M Noir 200 m
HF12G0.75CP 010300M Noir 300 m
HF12G0.75CP 006100M Bleu 100 m
HF12G0.75CP 006200M Bleu 200 m
HF12G0.75CP 006300M Bleu 300 m
HF12G0.75CP G8U100M Gris RAL 7001 100 m
HF12G0.75CP G8U200M Gris RAL 7001 200 m
HF12G0.75CP G8U300M Gris RAL 7001 300 m